Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN145-2 - パイプジョイント-フランジ (ステンレスねじ)*特殊品
部品表
GN145-B14-2-BL
NM
品番
NM2
特注品
D1
穴径
D2
5.5 mm
D3
クランプボルト
M6
K
寸法
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
KLEMM
クランプレバーd3
GN 911-M6-22
OB
仕上げ
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)