Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN145-2 - Pipe Joint - Flange (Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN145-B14-2-BL
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
bore
D2
5.5 mm
D3
Clamping screw
M6
K
Dimension
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
KLEMM
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
OB
Finish
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen