Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN145-2 - Pipe Joint - Flange (Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN145-B14-2-BL
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
bore
D2
5.5 mm
D3
Clamping screw
M6
K
Dimension
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
KLEMM
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
OB
Finish
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés