GN163.1-G40-2-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN163.1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn163_1/gn_163_1_2.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 163.1-G40-2-SW},{NORMNR=GN 163.1},{NM=GN163.1-G40-2-SW},{NM2=Special order},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M10},{NDMD3=10},{D4=M5},{NDMD4=5},{K=70},{X1=90},{X2=64},{Y1=90},{Y2=64},{T=10},{OB=schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN163.1-2-SW - Slider block, flange (Stainless steel screws), special order
Bill of material
GN163.1-G40-2-SW
NM
Catalog number
GN163.1-G40-2-SW
GN163.1-G40-2-SW
NM2
Special order
D1
Bore B
G40 (with slider bush)
G40 (with slider bush)
D2
8.5
8.5
mm
D3
Clamping screw
M10
M10
D4
Mounting screw on the follower
M5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 163.1 - Base Plate Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, sta...
JW Winco
02.04.2024
Captive Electric Cylinders - Linear Actuators
Helix Linear
07.11.2022
GN163.1-1-SW - Slider block, flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GN 163.1 - Base Plate Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, sta...
Ganter
12.04.2024
GN 163.1 - Base Plate Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, sta...
Elesa+Ganter
28.03.2024
HG-KN - mitsubishi-servo
DM-ROBOT
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청