카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Fuss-Verfahrschlitten GN165.1-B40-2-SW
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN165.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn165_1/gn165_1_2.prj},{NB=Fuss-Verfahrschlitten GN165.1-B40-2-SW},{ARTNR=GN165.1-B40-2-SW},{PARTNUMBER=GN 165.1-B40-2-SW},{NORMNR= GN 165.1},{D1=B40},{D1X=40},{S=-},{SX=0},{D2=11.0},{NDMD2=5},{D3=M5},{NDMD3=5},{K=91},{L1=98},{L2=70},{T=14},{X1=115},{X2=90},{Y1=119},{Y2=90},{Z=M10-60},{L3=78 | 92},{OB=schwarz},{VERS=40},{WEIGHT=0.9460},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 165.1 - Base Plate Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Fuss-Verfahrschlitten GN165.1-B40-2-SW
ARTNR
GN165.1-B40-2-SW
GN165.1-B40-2-SW
D1
Bore
B40
B40
S
Square
-
-
D2
11.0
11.0
mm
D3
Mounting screws on the follower
M5
M5
K
Clamping length
91
91
mm
L1
98
98
mm
L2
70
70
mm
T
14
14
mm
X1
115
115
mm
X2
90
90
mm
Y1
119
119
mm
Y2
90
90
mm
Z
Screw locations
M10-60
M10-60
L3
Clamping lever
78 | 92
78 | 92
OB
Finish
black
WEIGHT
Weight
0.9460
0.9460
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청