GN191-B14-B14-2-BL
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN191
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn191/gn_191_2.prj},{NB=GN191-B14-B14-2-BL},{NORMNR=GN191},{NM=GN191-B14-B14-2-**},{NM2=Special order},{D1=B14},{D11=14},{D2=B14},{D22=14},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=61},{L2=34.5},{M=39},{KLEMM=GN 911-M6-22},{K1=17.080},{K2=26.500},{L3=44.000},{L4=53.000},{K3=3.000},{S=11.500},{S1=5.780},{L5=7.250},{L6=6.890},{L7=4.000},{L8=14.890},{L9=17.000},{S2=10.000},{OB=BL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN191-2 - 导管接头-T字型 (管口直径:φ10-φ18/不锈钢螺栓)*特殊品
明细表
GN191-B14-B14-2-BL
NM
型号
GN191-B14-B14-2-**
GN191-B14-B14-2-**
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
B14
B14
D2
孔径
B14
B14
D3
夹紧螺栓
M6
K
尺寸
25
mm
L1
61
mm
L2
34.5
mm
M
39
mm
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M6-22
OB
加工
无
黑色
无
黑色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN911 - Clamp Lever for Block and Pipe Joint
NBK (锅屋百迪株式会社)
10.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求