Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN191-2-NI - パイプジョイント-Tクロス (パイプ径:φ10-φ18/オールステンレス)*特殊品
部品表
GN191-B14-B14-2-NI
NM
品番
NM2
特注品
D1
穴径
D2
穴径
D3
クランプボルト
M6
K
寸法
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
KLEMM
クランプレバー
GN 911-M6-22
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)