Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN191-2-NI - 导管接头-T字型 (管口直径:φ10-φ18/全不锈钢)*特殊品
明细表
GN191-B14-B14-2-NI
NM
型号
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
D2
孔径
D3
夹紧螺栓
M6
K
尺寸
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M6-22
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型