Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN191-2 - Pipe Joint - T-Cross (Pipe dia 12 - 18 / Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN191-B14-B14-2-BL
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
bore
D2
bore
D3
Clamping thread
M6
K
Dimension
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
KLEMM
Clamp lever
GN 911-M6-22
OB
Finish
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD