Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2276 - Right-angle spirit levels, Type AV, aligned, mounting from the front side (not adjustable)
Bill of material
Kreuzlibelle GN2276-ALN-62-G-6-AV
ARTNR
OB
Material / Finish
D1
62 mm
D2
3.4 mm
D3
6.3 mm
D4
52 mm
H1
13 mm
H2
9.8 mm
M1
18.4 mm
M2
6.7 mm
M3
25.1 mm
E
Sensitivity
F
Filling
G- green-transparent
WEIGHT
Weight
0.0950 kg
CTN
Customs Tariff Number
90319000
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型