Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2276 - Right-angle spirit levels, Type JV, adjustable, mounting from the front side
Bill of material
Kreuzlibelle GN2276-ALN-62-G-6-JV
ARTNR
OB
Material / Finish
D1
62 mm
D2
3.4 mm
D3
6.3 mm
D4
52 mm
H1
13 mm
H2
9.8 mm
H3
1 mm
M1
18.4 mm
M2
6.7 mm
M3
25.1 mm
E
Sensitivity
F
Filling
G- green-transparent
WEIGHT
Weight
0.0950 kg
CTN
Customs Tariff Number
90319000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)