Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 244 - Levelling feet, without fixing hole, Type AG without nut, with rubber underlay
Bill of material
Stellfuss ohne Bohrung GN244-125-M24-136-AG
ARTNR
WINKEL
Pivoting angle
°
D1
125 mm
D2
Thread
L1
mm
L2
64 mm
L3
45 mm
SW
mm
STBE
Static load
40000 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen