Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 244 - Levelling feet, without fixing hole, Type AG without nut, with rubber underlay
Bill of material
Stellfuss ohne Bohrung GN244-125-M24-136-AG
ARTNR
WINKEL
Pivoting angle
°
D1
125 mm
D2
Thread
L1
mm
L2
64 mm
L3
45 mm
SW
mm
STBE
Static load
40000 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型