카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Anschlagschraube mit Haltemagnet GN251.6-M10-25-ND
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Screws with retaining magnet
GN251.6
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_9/schrauben_mit_magneteinsatz/gn251_6/gn251_6_asmtab.prj},{NB=Anschlagschraube mit Haltemagnet GN251.6-M10-25-ND},{ARTNR=GN251.6-M10-25-ND},{PARTNUMBER=GN 251.6-M10-25-ND},{NORMNR=GN 251.6},{D1=M10},{D1X=10},{L1=25},{L1X=20,25,30,40,50},{D2=17},{E=17.8},{K1=6.4},{K2=5.0},{L2=4.5},{S=17},{NENN=75},{PPATH=gn251_6_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0270},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN251.6 - Setting bolts with retaining magnet
Bill of material
Anschlagschraube mit Haltemagnet GN251.6-M10-25-ND
ARTNR
GN251.6-M10-25-ND
GN251.6-M10-25-ND
D1
Thread
M10
M10
L1
25
25
mm
D2
17
17
mm
E
~
17.8
17.8
mm
K1
-1
6.4
6.4
mm
K2
5.0
5.0
mm
L2
max.
4.5
4.5
mm
S
17
17
mm
NENN
Nominal adhesive forces in N
75
75
N
WEIGHT
Weight
0.0270
0.0270
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181542
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN807 - Clamping bolts, Type A, without protective cap
Berger Tools
26.04.2023
SHH.INOX - ELESA-Clamping bolts
Elesa
06.06.2024
SHH. - ELESA-Clamping bolts
Elesa
06.06.2024
GN70 - Stainless Steel-Holding Disks for Retaining Magnets, Type A, flat, w...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청