Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 273.1 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Laschen-Verfahrschlitten GN273.1-B18-2-SW
ARTNR
D1
Bore
B
25 mm
D2
6.5 mm
D3
Mounting screw on the follower
M6
K
Clamping length
25 mm
L1
64 mm
M
29.5 mm
S
10 mm
T
12.5 mm
Z
Screw location
M6-20
L2
Clamping lever
45 | 63 mm
OB
Finish
black
WEIGHT
Weight
0.0550 kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)