Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN273.4-1 - パイプジョイント-センサホルダ
部品表
GN273.4-B14-B12-1-SW
NM
品番
NM2
D1
穴径B クランプ
mm
D2
穴径B センサ
B
寸法
25 mm
D3
27 mm
D4
クランプボルト
M 6 mm
K
25 mm
L
寸法
64 mm
M
29.5 mm
T
11.0 mm
KLEMM
クランプレバーd3
GN 911-M6-22
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)