Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN273.4-1 - 导管接头-感应支撑
明细表
GN273.4-B14-B12-1-SW
NM
型号
NM2
D1
孔径B 夹紧
mm
D2
孔径B 感应
B
尺寸
25 mm
D3
27 mm
D4
夹紧螺栓
M 6 mm
K
25 mm
L
尺寸
64 mm
M
29.5 mm
T
11.0 mm
KLEMM
夹紧手柄ーd3
GN 911-M6-22
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型