Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN273.4-1 - Pipe Joint - Sensor holder
Bill of material
GN273.4-B14-B12-1-SW
NM
Catalog number
NM2
D1
Bore B Clamping-Ø
mm
D2
Bore B for sensor
B
Swivel width
25 mm
D3
27 mm
D4
Clamping screw
M 6 mm
K
25 mm
L
Length
64 mm
M
29.5 mm
T
11.0 mm
KLEMM
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés