GN273.4-B14-B12-1-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN273.4
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn273_4/gn273_4_1.prj},{NB=GN273.4-B14-B12-1-SW},{NM=GN273.4-B14-B**-1-SW},{NM2=Special order},{NORMNR=GN273.4},{D1=B14},{D11=14},{D2=B12},{D2X='B12','B18'},{B=25},{D3=27},{D4=M 6},{NDM4=6},{KDM4=4.773},{K=25},{L=64},{M=29.5},{T=11.0},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN273.4-1 - Pipe Joint - Sensor holder
Bill of material
GN273.4-B14-B12-1-SW
NM
Catalog number
GN273.4-B14-B**-1-SW
GN273.4-B14-B**-1-SW
NM2
Special order
Special order
D1
Bore B Clamping-Ø
B14
B14
mm
D2
Bore B for sensor
B12
B18
B12
B18
B
Swivel width
25
mm
D3
27
mm
D4
Clamping screw
M 6
mm
K
25
mm
L
Length
64
mm
M
29.5
mm
T
11.0
mm
KLEMM
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LFDF - Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
MOM-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PBSH - Miniature Ball Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GN163-1 - Pipe Joint - Base
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SCS-FB/SCSS-FB - with Reversal Prevention Mechanism
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GN162-1 - Pipe Joint - Base
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MOM-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청