Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 277.1 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Laschen-Verfahrschlitte GN277.1-B18-2-SW
ARTNR
D1
Bore
B
Swivel width
25 mm
D2
6.5 mm
D3
Mounting screws on the follower
M3
K
Clamping length
25 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
M
29.5 mm
S
10 mm
T
12.5 mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
45 | 63 mm
OB
Finish
black
WEIGHT
Weight
0.0640 kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)