Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN287-2 - パイプジョイント-フリー (パイプ径:φ12-φ18/ステンレスねじ)*特殊品
部品表
GN287-B14-B12-2-BL
NM
品番
NM2
特注品
D1
穴径
D2
穴径
ROT
回転角
°
B
寸法
25 mm
D3
クランプボルト
M6
K1
25 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
L3
25 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
KLEMM
クランプレバー
GN 911-M6-22
OB
仕上げ
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)