Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN287-2 - 导管接头-自由型 (管口直径:φ12-φ18/不锈钢螺栓)*特殊品
明细表
GN287-B14-B12-2-BL
NM
型号
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
D2
孔径
ROT
旋转角
°
B
尺寸
25 mm
D3
夹紧螺栓
M6
K1
25 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
L3
25 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M6-22
OB
加工
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型