Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN287-2 - Pipe Joint - Free (Pipe dia 12 - 18 / Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN287-B14-B12-2-BL
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
bore
D2
bore
ROT
Rotation
°
B
Swivel width
25 mm
D3
Clamping screw
M6
K1
25 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
L3
25 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
KLEMM
Clamp lever
GN 911-M6-22
OB
Finish
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD