Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN287-2 - Pipe Joint - Free (Pipe dia 12 - 18 / Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN287-B14-B12-2-BL
NM
Catalog number
NM2
Special order
D1
bore
D2
bore
ROT
Rotation
°
B
Swivel width
25 mm
D3
Clamping screw
M6
K1
25 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
L3
25 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
KLEMM
Clamp lever
GN 911-M6-22
OB
Finish
mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir