Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN425.5 - リトラクタブル取手
部品表
GN425.5-180-CR
CN
品番
L1
寸法L1
mm
L
寸法L
mm
R
寸法 R
6.3 mm
LF
寸法Lf
8.1 mm
LC
寸法Lc
6.1 mm
SW
寸法 sw
10 mm
H
寸法H
55 mm
H1
寸法H1
34 mm
H2
寸法H2
44.5 mm
SH
寸法 h
15.5 mm
A
寸法 A
10 mm
D
寸法D
22 mm
LOAD
Load
500 N
MASS
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)