Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN425.5 - 折叠拉手
明细表
GN425.5-180-CR
CN
型号
L1
尺寸 L1
mm
L
尺寸 L
mm
R
尺寸 R
6.3 mm
LF
尺寸 Lf
8.1 mm
LC
尺寸 Lc
6.1 mm
SW
尺寸 sw
10 mm
H
尺寸 H
55 mm
H1
尺寸 H1
34 mm
H2
尺寸 H2
44.5 mm
SH
尺寸 h
15.5 mm
A
尺寸 A
10 mm
D
尺寸 D
22 mm
LOAD
容许负载
500 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型