Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 445.5 - Levelling feet with two fixing holes, Type BG, with nut, with rubber underlay
Bill of material
Gelenkfuss mit 2 Befestigungsbohrungen GN445.5-60-M16-168-BG
ARTNR
WINKEL
Rotation
°
D1
mm
D2
Thread
L1
mm
B
mm
D3
mm
K1
mm
K2
mm
L2
mm
L3
14 mm
L4
mm
SW
mm
KUDU
Ball diameter
14 mm
STB
Static load in kN (see information)
kN
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen