Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 445.5 - Levelling feet with two fixing holes, Type BG, with nut, with rubber underlay
Bill of material
Gelenkfuss mit 2 Befestigungsbohrungen GN445.5-60-M16-168-BG
ARTNR
WINKEL
Rotation
°
D1
mm
D2
Thread
L1
mm
B
mm
D3
mm
K1
mm
K2
mm
L2
mm
L3
14 mm
L4
mm
SW
mm
KUDU
Ball diameter
14 mm
STB
Static load in kN (see information)
kN
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей