Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 445.5 - Levelling feet with two fixing holes, Type BG, with nut, with rubber underlay
Bill of material
Gelenkfuss mit 2 Befestigungsbohrungen GN445.5-60-M16-168-BG
ARTNR
WINKEL
Rotation
°
D1
mm
D2
Thread
L1
mm
B
mm
D3
mm
K1
mm
K2
mm
L2
mm
L3
14 mm
L4
mm
SW
mm
KUDU
Ball diameter
14 mm
STB
Static load in kN (see information)
kN
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型