Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 519.2 - Cylindrical knobs, antibacterical
Bill of material
Zylinderknopf GN519.2-26-M8-SGA
ARTNR
D1
+0.5
26 mm
D2
Thread
M8
D3
21 mm
L1
80 mm
L2
min.
40 mm
L3
7 mm
WEIGHT
Weight
0.0450 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES