Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 519.2 - Cylindrical knobs, antibacterical
Bill of material
Zylinderknopf GN519.2-26-M8-SGA
ARTNR
D1
+0.5
26 mm
D2
Thread
M8
D3
21 mm
L1
80 mm
L2
min.
40 mm
L3
7 mm
WEIGHT
Weight
0.0450 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)