Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 539.2 B - Cylindrical handle, Threaded stud, Type B, with hand guard, both sides
Bill of material
Zylindergriff GN539.2-30-M8-20-B
ARTNR
D1
30 mm
D2
Thread
L2
20 mm
D3
64 mm
D4
46 mm
L1
112 mm
L3
4 mm
L4
4 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型