Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 597.1 - Revolving softline mushroom shaped handle
Bill of material
Drehbare Softline-Pilzgriff GN597.1-45-47-M10
ARTNR
D1
45 mm
L1
mm
D2
Thread
D3
12 mm
D4
mm
L2
17 mm
L3
~
1 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型