카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Control knob GN 626-32-B8-M
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Control knobs
GN 626
GN 626 M
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/drehknoepfe/gn626/gn626_m/gn626_m.prj},{NB=Drehknopf GN 626-32-B8-M},{ARTNR=GN626-32-B8-M},{PARTNUMBER=GN 626-32-B8-M},{NORMNR=GN 626},{D1=32},{D2=B8},{D2X=8.000},{D3=25},{D4=30},{D5=25.0},{D6=M4},{D6X=4},{L1=38},{L2=13},{L3=23},{T1=30},{T2=13},{WEIGHT=0.020},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 626 - Scale knob with arrow
Bill of material
Control knob GN 626-32-B8-M
ARTNR
GN626-32-B8-M
GN626-32-B8-M
D1
32
32
mm
D2
H8 Bore
B8
B8
D3
25
25
mm
D4
30
30
mm
D5
25.0
25.0
mm
D6
Thread
M4
M4
L1
38
38
mm
L2
13
13
mm
L3
23
23
mm
T1
30
30
mm
T2
13
13
mm
WEIGHT
Weight
0.020
0.020
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청