Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 6311.1 - Stainless Steel-Thrust pads, Type P, Thrust pad surface with prism, without plastic cap
Bill of material
Edelstahl-Druckstueck GN6311.1-20-P-NI
ARTNR
D1
mm
B
mm
D2
+0,2
mm
D3MIN
min.
7.5 mm
D3MAX
max.
mm
E
mm
H2
mm
S
1.5 mm
GEWSTIFT
suitable for grub screw DIN 6332
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型