Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 722.1 A4 - Stainless steel-Spring latches for welding
Bill of material
Edelstahl-Federriegel GN722.1-10-20-A4
ARTNR
POS
Position
D
Pin -0.05/-0.25 Bore +0.1/+0.3
mm
S
20 mm
L1
~
68 mm
L2
14 mm
L3
35 mm
L4
37 mm
FEDERDRUCK
initial / end ~
16 / 45 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)