카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kugelgelenk GN784-31-M6-A-1-ELS
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joints
GN784
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kugelgelenke/gn784/gn784_a1_asmtab.prj},{NB=Kugelgelenk GN784-31-M6-A-1-ELS (0-0)},{ARTNR=GN784-31-M6-A-1-ELS},{PARTNUMBER=GN 784-31-M6-A-1-ELS},{NORMNR=GN 784},{D1=31},{ROT=0},{ROT2=0},{D2=-},{R1=-},{D3=M6},{R2=32.5},{D5=M6},{D6=18},{D7=14.0},{D8=3.5},{H1=35.5},{H2=29.6},{H3=14.9},{K=36},{L2=22},{M=9},{SW1=12},{AM=2.5},{HM=6.5},{VER=1},{WEIGHT=0.0874},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn784_a1_a2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 784 - Swivel ball joints, Type A, Identification No. 1, Ball with female thread, Clamping with adjustable hand lever
Bill of material
Kugelgelenk GN784-31-M6-A-1-ELS
ARTNR
GN784-31-M6-A-1-ELS
GN784-31-M6-A-1-ELS
D1
31
31
mm
ROT
Angle
°
ROT2
Angle
°
D2
Thread
-
-
R1
-
-
mm
D3
Thread
M6
M6
R2
32.5
32.5
mm
D5
Thread
M6
M6
D6
18
18
mm
D7
14.0
14.0
mm
D8
3.5
3.5
mm
H1
35.5
35.5
mm
H2
29.6
29.6
mm
H3
14.9
14.9
mm
K
36
36
mm
L2
22
22
mm
M
9
9
mm
SW1
12
12
mm
AM
Tightening torque
2.5
2.5
Nm
HM
Holding torque
6.5
6.5
WEIGHT
Weight
0.0874
0.0874
kg
CTN
Customs Tariff Number
84831050
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청