Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 819 - Softline- Cabinet "U" handles
Bill of material
Softline- Cabinet "U" handle GN 819-22-B8
ARTNR
GN819-22-B8
D1
22 mm
D2
bore B
8 mm
D3
18 mm
L1
L
85 mm
L2
min.
60 mm
WEIGHT
Weight
0.020 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели