Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 819 - Softline- Cabinet "U" handles
Bill of material
Softline- Cabinet "U" handle GN 819-22-B8
ARTNR
GN819-22-B8
D1
22 mm
D2
bore B
8 mm
D3
18 mm
L1
L
85 mm
L2
min.
60 mm
WEIGHT
Weight
0.020 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型