카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Verschluss-Spanner GN852.3-1700-T6
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 852.3
GN 852.3 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn852_3/gn852_3_st/gn852_3_t6_asmtab.prj},{NB=Verschluss-Spanner GN852.3-1700-T6 (closed)},{ARTNR=GN852.3-1700-T6},{PARTNUMBER=GN 852.3-1700-T6},{NORMNR=GN 852.3},{GROESSE=1700},{POS=0},{FH=17000},{A1=22},{A2=21},{B1=68},{B2=64},{B3=46},{B4=48},{B5=28},{B6=28.0},{B8=17},{D1=M 10},{D2=8.5},{D3=14},{H1=55},{H2=34.5},{L1=223},{L2=33},{L3=129},{M1=45},{M2=11.5},{M3=45.0},{M4=10.0},{M5=28.0},{R=96},{S=7.0},{S2=0},{T=2},{W1=54},{W2=15},{X=11.000},{TYPE=T6},{TYP=1},{WEIGHT=1.1270},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{ROT=MIN},{PPATH=gn852_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 852.3 - Latch type toggle clamps, Type T6, with mounting holes, with U-bolt latch, with catch
Bill of material
Verschluss-Spanner GN852.3-1700-T6
ARTNR
GN852.3-1700-T6
GN852.3-1700-T6
GROESSE
Size
1700
1700
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding Capacity
17000
17000
N
A1
22
22
mm
A2
21
21
mm
B1
68
68
mm
B2
64
64
mm
B3
46
46
mm
B4
48
48
mm
B8
17
17
mm
D1
Thread
M 10
M 10
D2
8.5
8.5
mm
D3
14
14
mm
H1
~
55
55
mm
H2
34.5
34.5
mm
L1
~
223
223
mm
L2
min.
33
33
mm
L3
129
129
mm
M1
45
45
mm
M2
11.5
11.5
mm
M3
45.0
45.0
mm
M4
10.0
10.0
mm
M5
28.0
28.0
mm
R
~ at w2 = 0
96
96
mm
S
7.0
7.0
mm
T
2
mm
W1
Stroke
54
54
mm
W2
Stroke ~
15
15
mm
WEIGHT
Weight
1.1270
1.1270
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청