Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9053.6 - Clamping plates for position indicators GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN9053.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
mm
D2
5.5 mm
L1
73 mm
L2
40.5 mm
L3
18 mm
L4
24.5 mm
L5
30 mm
M1
34 mm
M2
36 mm
M3
33.6 mm
M4
25 mm
M5
17 mm
WEIGHT
Weight
0.0348 kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)