Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 sept. 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.18 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.18-80-K6-R
ARTNR
GN923.18-80-K6-R
D1
80 mm
D2
Bore H7
6 mm
D3
26 mm
D4
17 mm
B
13 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
~
26 mm
ZG
Ø Handle GN 798
16 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.1000 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés