Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 set 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.18 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.18-80-K6-R
ARTNR
GN923.18-80-K6-R
D1
80 mm
D2
Bore H7
6 mm
D3
26 mm
D4
17 mm
B
13 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
~
26 mm
ZG
Ø Handle GN 798
16 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.1000 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES