Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/09/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.18 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.18-80-K6-R
ARTNR
GN923.18-80-K6-R
D1
80 mm
D2
Bore H7
6 mm
D3
26 mm
D4
17 mm
B
13 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
~
26 mm
ZG
Ø Handle GN 798
16 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.1000 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)