Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 сент. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.18 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.18-80-K6-R
ARTNR
GN923.18-80-K6-R
D1
80 mm
D2
Bore H7
6 mm
D3
26 mm
D4
17 mm
B
13 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
~
26 mm
ZG
Ø Handle GN 798
16 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.1000 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES