Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 сент. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.30 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.30-100-K8-R
ARTNR
GN923.30-100-K8-R
D1
100 mm
D2
Bore H7
8 mm
D3
28 mm
D4
22 mm
B
14 mm
H
9.5 mm
L1
17 mm
L2
~
30 mm
ZG
Ø Handle GN 798
18 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.2000 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES