Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 set 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.40 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.40-100-K12-R
ARTNR
GN923.40-100-K12-R
D1
100 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
28 mm
D4
22 mm
B
14 mm
H
9.5 mm
L1
17 mm
L2
~
30 mm
ZG
Ø Handle GN 798
18 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.1800 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES