GN923-125-K12-R-SW
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN923
GN923 R
GN923 R K
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn923/gn_923_r/gn_923_r_k/gn_923_r_k.prj},{NB=GN923-125-K12-R-SW},{NORMNR=GN923},{NM=GN923-125-K**-R-**},{NM2=Special order},{D1=125},{D2=12},{D2X=12,14},{D3=31},{D4=22.0},{B=15.0},{H=11.0},{L1=18},{L2=33},{ZG=22},{VS=GN 184-20},{FARBE=SW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN923-K-R - 手轮(带握柄/有键槽)
明细表
GN923-125-K12-R-SW
NM
型号
GN923-125-K**-R-**
GN923-125-K**-R-**
NM2
B60 (带滑塞)
D1
125
125
mm
D2
孔径H7
12
14
12
14
mm
D3
31
31
mm
D4
22.0
22.0
mm
B
15.0
15.0
mm
H
11.0
11.0
mm
L1
18
18
mm
L2
33
33
mm
ZG
Zylindergriff GN 798
22
22
mm
VS
推荐垫圈
GN 184-20
GN 184-20
FARBE
颜色
黑色
银色
黑色
银色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求