Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/09/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 924.40 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Speichenhandrad fuer Lineareinheiten GN924.40-125-K12-R
ARTNR
GN924.40-125-K12-R
D1
125 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
31 mm
D4
23 mm
B
15 mm
H
11 mm
L1
18 mm
L2
~
33.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
22 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.3400 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)