Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 сент. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 924.50 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Speichenhandrad fuer Lineareinheiten GN924.50-140-K12-R
ARTNR
GN924.50-140-K12-R
D1
140 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
36 mm
D4
28 mm
B
16.5 mm
H
13 mm
L1
19 mm
L2
~
36.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
24 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.4200 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES